登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOS021N

BOS R01E T

订购代码:

BOS R01E-PS-KE20-00,2-S49

正在加载...
Special characteristics
Washdown
型号系列
R01E
尺寸
20 x 32 x 9 mm
接口
PNP 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器
光线类型
LED,红光
作用范围
0~2.2 m
接口
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.20 m,PUR
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
感应面,材料
PA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

对射型传感器

单头线缆

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01