- Special characteristics
- Washdown
- 型号系列
- R01E
- 尺寸
- 20 x 32 x 9 mm
- 接口
- PNP 常闭触点 (NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 光线类型
- LED,红光
- 作用范围
- 0~2.2 m
- 接口
- 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.20 m,PUR
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4404)
- 感应面,材料
- PA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01