- 型号系列
- 21M
- 尺寸
- 15 x 51 x 42.5 mm
- 接口
-
2x PNP/NPN/推拉式常开触点/常闭触点 (NO/NC)
IO-Link 1.1 - 输入功能
- 复位计数器
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
-
背景消隐
CCD技术 - 辐射特性
- 典型对焦,在400 mm处
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 0.5 x 1.5 mm 在200 mm处
- 作用范围
- 30~200 mm
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 已上漆
铝, 玻璃, PC - 感应面,材料
- 玻璃,不反射
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 供货范围
- 操作手册
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC002719
- ETIM 5.0
- EC002719
- ETIM 6.0
- EC002719
- ETIM 7.0
- EC002719
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04