登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOS028Z

可用的

BOS R81K T

订购代码:

BOS R81K-NA-IE10-S4

正在加载...
型号系列
R81K
尺寸
15 x 48.9 x 31 mm
接口
NPN 常开触点 (NO)
常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器 (接收器)
光线类型
红外线型
作用范围
0.3...20 m
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
ABS
PMMA
感应面,材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
UKCA
WEEE
供货范围
支承角钢
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

对射型传感器

单头线缆

双头连接电缆

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01