- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN/IO-Link 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器, Measurement of light transit time
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 平行
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 2 x 3 mm 在1.5m
- 作用范围
- 0...1500 mm 调节范围 100...1500 毫米
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04