- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,能量型
- 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 0.7 x 0.7 mm 在250 mm处
- 作用范围
- 1~250 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528