登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOS02FW

S-BOS 6K D

订购代码:

BOS 6K-NU-BF16-S75

正在加载...
型号系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
接口
NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
输入功能
亮/暗切换
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
FixFokus
光学特点
固定对焦
Background suppression starting at 100 mm
辐射特性
对焦
光线类型
LED 蓝光
光斑大小
2 x 2 mm 在60 mm处
作用范围
0~80 mm
接口
插接器,M8x1公头,4针
外壳材料
ABS
感应面,材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

光电传感器支承角钢

通用型安装系统

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

双头连接电缆

控制柜电源设备

UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528