- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 输入功能
- 亮/暗切换
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- FixFokus
- 光学特点
-
固定对焦
Background suppression starting at 100 mm - 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 2 x 2 mm 在60 mm处
- 作用范围
- 0~80 mm
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528