- 型号系列
- B
- 尺寸
- 15 x 210 x 244 mm
- 活动窗口 (PL x AL)
- 160 × 200 mm
- 接口
-
PNP静态常开触点/常闭触点 (NO/NC)
NPN静态常开触点/常闭触点 (NO/NC) - 功能原理
- 动态光学框
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- 红外线型
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- 铝, 阳极化,黑色
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 15~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-11