- 接口插槽
- 4x M12x1-母头, 4-针
- 工作电压显示
- LED绿色 (2x)
- 开关功能显示
- LED黄色 (4x)
- 信号类型
- PNP
- 接口 (COM 1)
- 插接端子
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 输出电流,最大
- 4 A
- 总电流,最大
- 8 A (在单馈入时);16 A (在双馈入时)
- 环境温度
- -25...80 °C
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-19
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08