登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BPI00AR

被动式分配器

订购代码:

BPI 6M303P-5K-B0-KPX80-050

正在加载...
接口插槽
6x M8x1-母头, 3-针
工作电压显示
LED绿色
开关功能显示
LED黄色 (6x)
信号类型
PNP
电缆
PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
工作电压Ub
10~30 VDC
输出电流,最大
3 A
总电流,最大
8 A
防护等级
IP67
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

保护盖/ 保护壳

双头连接电缆

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08