- 外壳材料
- 热塑性塑料, GF
- 持续电流
- 1. 开关位置: 0.1 A
- 连接方式
- 1. 开关位置: 螺栓连接
- 环境温度
- -5...85 °C
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-91
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-91
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-91
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-91
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-91
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-91
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-91