- 测量范围
- 0 bar...500 mbar
- 精度
- ±0.18 % FSO BFSL
- 过载压力
- 5 bar
- 爆裂压力
- 7.5 bar
- 工作电压Ub
- 8~32 VDC
- 模拟输出端
- 模拟,电流4~20 mA
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 过程连接
- 1x 1/2"三角夹
- 过程接口材料
- 不锈钢 (1.4404)
- 密封环材料
- 无,焊接
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4404)
- 介质温度
- -10...125 °C
- 环境温度
- -25...85 °C
- 防护等级
- IP69K
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02