登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BSW0009

标准转换机构

订购代码:

BSW 819-492-12L3

正在加载...
功能原理
旋转式凸轮开关
组件
机械式转换机构
规格
突动触点
尺寸
305 x 140 x 187 mm
外壳材料
铝, 阳极化
开关元件
1-12. 开关位置: BSE 44.0
触点材料
1-12. 开关位置: 纯银,镀金
电缆套管,数量
5个螺纹输出端M25
凸轮环
1-12. 开关位置: 180°
驱动方式
右侧
转速,最大
200 1/min
转速监控
测量工作电压Ue
1-12. 开关位置: 250 V AC
持续电流
1-12. 开关位置: 6 A
环境温度
-5...80 °C
许可/一致性
CE
UKCA
CCC
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

没有推荐的附件。
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03