- 功能原理
- 旋转式凸轮开关
- 组件
- 机械式转换机构
- 规格
- 安全性DIN EN 60204-1
- 尺寸
- 185 x 140 x 187 mm
- 外壳材料
- 铝, 阳极化
- 开关元件
-
1. 开关位置: BES 517-110
2-6. 开关位置: BSE 61 - 触点材料
- 2-6. 开关位置: 纯银
- 电缆套管,数量
- 4个螺纹输出端M25
- 凸轮环
-
1. 开关位置: WF 30个齿
2-6. 开关位置: 180° - 驱动方式
- 右侧
- 转速,最大
- 200 1/min
- 转速监控
- 有开关位置损失
- 测量工作电压Ue
-
1. 开关位置: 24 V DC
2-6. 开关位置: 250 V AC - 持续电流
-
1. 开关位置: 0.2 A
2-6. 开关位置: 6 A - 环境温度
- -5...80 °C
- 许可/一致性
-
CE
BG
UKCA
CCC
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03