该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
可按要求提供。请联系我们的销售部门。请使用提供的联系表格。
- 形状
- 型号系列,型面结构
- 紧固
- 固定夹
- 外壳材料
- 铝, 阳极化
- 位置指示器,最大数量
- 4
- 接口
- 插接器,M12x1,5针
- 接口
- CANopen DS301
- 测量范围
- 225 mm
- 分辨率
- ≤ 5 µm
- 线性偏差,最大
- ±30 µm
- 重复精度
- ± 1 LSB
- 工作电压Ub
- 20~28 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
cULus
EAC
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03