推荐配件
- 形状
- 型号系列,杆式,移动型
- 紧固
- 安装法兰Ø48 f7
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4404)
- 位置指示器,最大数量
- 1
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1模块化法兰公头,4针,0.15 m,PUR
- 模拟输出端
- 模拟,电流4~20 mA
- 测量范围
- 540 mm
- 最大测量频率
- 1000 Hz
- 分辨率
- 取决于控制器 (仅受到重复精度的限制)
- 线性偏差,最大
- ±0.04 %FS (典型值 ±0.02 % FS)
- 重复精度
- ± 5 µm
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03