该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
可按要求提供。请联系我们的销售部门。请使用提供的联系表格。
推荐配件
- 形状
- 型号系列,杆式
- 紧固
- 螺纹法兰M18x1.5
- 外壳材料
- 铝, 阳极化
- 位置指示器,最大数量
- 2
- 接口
- 插接器,M8x1,4针
- 接口1
- M8x1, 4-针
- 接口2
- M12x1, 4-针, D-编码
- 接口3
- M12x1, 4-针, D-编码
- 接口
- Profinet编码器,配置文件V4.1
- 测量范围
- 100 mm
- 最大测量频率
- 780 Hz
- 线性偏差,最大
- ±30 µm
- 重复精度
- ≤ ± 5 µm (典型± 2.5 µm)
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03