登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BTL362E

已停产

外置式磁致伸缩位置测量系统

订购代码:

BTL6-U101-M0575-PF-SA426-S4

正在加载...

已停产
你可以在下面找到合适的替代产品

推荐的后续产品

BTL4798

BTL C1 - Profil PF - IO-Link

形状
型号系列,型面结构
紧固
固定夹
外壳材料
铝, 阳极化
位置指示器,最大数量
2
接口
插接器,M12x1,4针
接口
IO-Link 1.1
测量范围
575 mm
最大测量频率
1000 Hz
分辨率
≤ 5 µm
线性偏差,最大
±0.04 % FS
重复精度
≤ 30 µm
工作电压Ub
18~30 VDC
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

适用于型材结构的连杆

机械附件

适用于型材结构的位置指示器

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

Profinet

以太网/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

双头连接电缆

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03