该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
中止
- 测量范围
- 250...1250 °C
- 温度分辨率
-
1 °C
1 °F
1 % - 重复性
- ±1 °C
- 轴长度
- 1200~1700 nm
- 距离比
- 50:1
- 尺寸
- Ø 30 x 190 mm
- 接口
- M12x1-公头, 4-针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 开关输出端
- 2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 接口
- IO-Link 1.1
- 感应面,材料
- 硼硅酸盐冕玻璃 (N-BK7),带涂层
- 外壳材料
-
不锈钢 (1.4404), 不锈钢 (1.4404)
铝,黑色阳极化, 铝 (3.3206) - 防护等级
- IP65、IP67
- 环境温度
- -5...65 °C
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-11
- ETIM 4.0
- EC002616
- ETIM 5.0
- EC002616
- ETIM 6.0
- EC002616
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-11
- eCl@ss 8.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-11