- 结构
- Ø 65 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 接口
- 插接器,M12x1公头,5针
- 外壳材料
-
黄铜, 镀镍
PBT, TPU - 感应面,材料
- PU泡沫/环氧树脂/玻璃
- 作用范围
- 600~8000 mm
- 开关频率
- 3 Hz
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 重复精度
- ± 0.15 %FS
- 工作电压Ub
- 9~30 VDC
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04