该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
可按要求提供。请联系我们的销售部门。请使用提供的联系表格。
推荐的后续产品
BUS007M
BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G-511
推荐配件
- 结构
- Ø 18 mm
- 接口
- IO-Link 1.0
- 开关输出端
- PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),推拉式
- 接口
- 插接器,M12x1公头,5针
- 外壳材料
-
黄铜, 镀镍
PBT - 感应面,材料
- PU泡沫/环氧树脂/玻璃
- 作用范围
- 65~600 mm
- 开关频率
- 12 Hz
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 重复精度
- ± 0.15 %FS
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04