登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BUS004Z

数字和模拟输出超声波传感器

订购代码:

BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G

该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。

联系请求

可按要求提供。请联系我们的销售部门。请使用提供的联系表格。

推荐的后续产品

BUS007H

BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511

结构
Ø 18 mm
接口
IO-Link 1.0
开关输出端
PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),推拉式
接口
插接器,M12x1公头,5针
外壳材料
黄铜, 镀镍
PBT
感应面,材料
PU泡沫/环氧树脂/玻璃
作用范围
65~600 mm
开关频率
12 Hz
许可/一致性
cULus
CE
WEEE
UKCA
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67
重复精度
± 0.15 %FS
工作电压Ub
10~30 VDC
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

保护盖/ 保护壳

通用支架

辅助调节装置/ 工具

单头线缆

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04