登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BUS0059

BUS R06

订购代码:

BUS R06K1-PPX-12/070-S75G

正在加载...
结构
方形
开关输出端
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
接口
插接器,M8x1公头,4针
外壳材料
ABS
感应面,材料
PU泡沫/环氧树脂/玻璃
作用范围
120~1000 mm
开关频率
14 Hz
许可/一致性
CE
WEEE
UKCA
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67
重复精度
± 0.15 %FS
工作电压Ub
20~30 VDC
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

光电传感器支承角钢

单头线缆

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04