该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
中止
推荐配件
- 结构
- Ø 30 mm
- 模拟输出端
- 模拟,电流4~20 mA
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4404)
- 感应面,材料
- 不锈钢 (1.4404)
- 作用范围
- 150~2000 mm
- 许可/一致性
-
CE
EHEDG
WEEE - 环境温度
- -20...70 °C
- 防护等级
- IP69K
- 重复精度
- 0.2 % FS
- 工作电压Ub
- 20~30 VDC
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04