登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BVS0005

不久不再提供

视觉传感器BVS E标准型

订购代码:

BVS OI-3-003-E

正在加载...

中止
你可以在下面找到合适的替代产品

推荐的后续产品

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000

传感器类型,视觉
CMOS黑白图像传感器
图像分辨率
0.3 MP (640 x 480像素)
帧速率
3~15 Hz
作用范围
50~1000 mm
视野
16 x 12 mm ~ 320 x 240 mm
焦距
12.0 mm
光线类型
LED,红光
外壳材料
铝, 压铸, 已上漆
ABS
尺寸
51.5 x 70 x 40 mm
开关输出端
3x PNP常开触点 (NO)
接口
以太网10/100 Base T
接口1
M12x1-插头, 8-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 4-针, D-编码
工作电压Ub
22~26 VDC
环境温度
-10...55 °C
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
防护等级
IP54
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • MTTF证书

  • 废弃处理

非管理型

通用型安装系统

聚光照明

背景照明

环形照明

同轴照明

线形照明

双头连接电缆

控制柜电源设备

单头线缆

用于视觉传感器、智能摄像头和照明的支架

机器照明

防破坏的保护件

保护盖/ 保护壳

显示屏

反射器

暗区照明

Y型连接器

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 5.1.3
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01