- 条形码
- 交叉2/5码,代码39,代码128,药品编号,库德巴码,EAN 8,EAN 13,UPC-E,UPC-A
- 二维码
-
二维码ECC 200
QR码
迷你QR - 堆叠码
- PDF417
- 应用
-
多代码读取
字符串校验 - 图像分辨率
- 0.3 MP (640 x 480像素)
- 传感器类型,视觉
- CMOS黑白图像传感器
- 作用范围
- 150~1000 mm
- 视野
- 43 x 32 mm ~ 240 x 180 mm
- 焦距
- 16.0 mm
- 光线类型
- LED,红光
- 外壳材料
-
铝, 压铸, 已上漆
ABS - 尺寸
- 51.5 x 70 x 40 mm
- 开关输出端
- 3x PNP常开触点 (NO)
- 接口
- 以太网10/100 Base T;RS232 (9.6~115.2 kBaud)
- 接口1
- M12x1-插头, 8-针, A-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 4-针, D-编码
- 工作电压Ub
- 22~26 VDC
- 环境温度
- -10...55 °C
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 防护等级
- IP54
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03