-
坠落防护
-
≥ 50次坠落
2.0 m,在混凝土上
-
条形码
-
GS1 Databar linear codes UPC/EAN (A;E;13;8) UPC/EAN with P2/ P5 Addons UPC/EAN Coupons ISBN Code128 EAN128 ISBT128 Code39 Code39 Full ASCII Code39 CIP Code 32 Codabar Interleaved 2 of 5 IATA Industrial 2 of 5 Standard 2 of 5 Code11 MSI Plessey Code 93 Follet 2/5
-
二维码
-
Aztec码
中国汉信密码
中国Sensible码
二维码
MaxiCode
Micro QR码
QR码
-
堆叠码
-
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Stacked
Macro PDF
GS1 DataBar Composites
EAN/JAN Composites
Micro PDF417
UPC A/E Composites
PDF417
-
读取距离
-
数据矩阵:2~20 cm,在10 mil时
数据矩阵:2~6 cm,在4 mil时
代码39:3~110 cm,在40 mil时
代码39:2~6 cm,在2.5 mil时
-
光线类型,照明
-
LED 白光
-
接口
-
蓝牙2.0 (2.4 GHz)
-
防护等级
-
IP65