- 应用
-
对象跟踪
代码+文本分析
对象验证 - 图像分辨率
- 1.3 MP(1280 x 1024像素)
- 传感器类型,视觉
- CMOS 1/1.8”彩色全局快门
- 外壳材料
- 铝, 已上漆
- 尺寸
- 65 x 40 x 99.5 mm
- 开关输出端
- 6x IO可配置
- 接口
- LAN (千兆以太网);Ethernet TCP/UDP;RS232
- 工作电压Ub
- 19.2...26 VDC
- 环境温度
- 0...55 °C
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE - 防护等级
- IP67, 带保护镜筒
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01