- 二维码
-
QR码
AprilTag - 应用
-
Bin Picking
目标检测
Gripping point calculation - 图像分辨率
- 1.2 MP(1280 x 960像素)
- 传感器类型,视觉
- CMOS 1/3" monochrome global shutter
- 焦距
- 4 mm
- 外壳材料
- 铝, 已上漆
- 尺寸
- 135 x 75 x 96 mm
- 接口
- LAN (千兆以太网);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
- 接口1
- M12x1-插头, 8-针, A-编码
- 接口2
- M12x1-插口, 8-针, A-编码
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 环境温度
- 0...50 °C
- 防护等级
- IP54
- ETIM 7.0
- EC001820