- 规格
- GigE Vision工业摄像头
- 接口
- 千兆以太网
- 数字输入端
- 2x PNP,电隔离
- 数字输出端
- 4x PNP 高边输出
- 镜头接口
- Custom M30 mount lens holder
- 图片格式
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- 外壳材料
- 铝, 粉末涂层, 已上漆
- 尺寸
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- 工作电压Ub
- 10~28 VDC
- 环境温度
- 0...45 °C
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - 防护等级
- IP40
- ETIM 7.0
- EC001820