- 环境温度
- -10...50 °C
- 过滤器
- IR corrected
- 焦距
- 25 mm
- Back focal length
- 12 mm
- 挡板
- 1.4
- Distortion
- -0.3 %
- 最小目标距离 (MOD)
- 300 mm
- 水平视角
- 20.1 °
- 垂直视角
- 15.1 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- 图像分辨率
- 5 MP
- 紧固
- 螺栓
- 镜头接口
- C-Mount
- 尺寸
- Ø 34 x 47 mm
- 防护等级
- IP20
- 重量
- 110 g
- 附加文本
- 视角与传感器规格的关系是2/3"
技术文件
没有推荐的附件。