- 环境温度
- -10...50 °C
- 焦距
- 12 mm
- 挡板
- 1.4...16
- 最小目标距离 (MOD)
- 150 mm
- 水平视角
- 38.3 °
- 垂直视角
- 29.1 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- 图像分辨率
- 2 MP
- 紧固
- 螺栓
- 镜头接口
- C-Mount
- 尺寸
- Ø 33 x 42.7 mm
- 材料
- 铝,黑色阳极化
- 防护等级
- IP67
- 重量
- 75 g
- 附加文本
- 视角与传感器规格的关系是2/3"
技术文件
没有推荐的附件。