FHW007L C 卡口镜头 订购代码: FL-BC2518-9M 添加到产品比较 添加到收藏夹 参考图片 CAD模型 图像 印刷品 正在加载... 自定义配置 你想保留哪些属性? 取消 自定义配置 主要特征 推荐配件 下载 分类 CAD/CAE模型 环境温度 -20...50 °C 焦距 25 mm 挡板 1.8 最小目标距离 (MOD) 100 mm 水平视角 28.8 ° 垂直视角 21.8 ° Max. Sensor size 1" 图像分辨率 9 MP 紧固 螺栓 镜头接口 C-Mount 尺寸 Ø 42 x 57.5 mm 材料 铝,黑色阳极化 重量 149 g 附加文本 视角与传感器规格的关系是1.1" 技术文件 没有推荐的附件。 CAD