FHW007T C 卡口镜头 订购代码: FL-CC3516-2M 添加到产品比较 添加到收藏夹 参考图片 CAD模型 图像 印刷品 正在加载... 自定义配置 你想保留哪些属性? 取消 自定义配置 主要特征 推荐配件 下载 分类 CAD/CAE模型 环境温度 -20...50 °C 焦距 35 mm 挡板 1.6...22 最小目标距离 (MOD) 400 mm 水平视角 14.8 ° 垂直视角 11.1 ° Max. Sensor size 2/3" 图像分辨率 2 MP 紧固 螺栓 镜头接口 C-Mount 尺寸 Ø 29.5 x 41.4 mm 材料 铝,黑色阳极化 重量 64 g 附加文本 视角与传感器规格的关系是2/3" 技术文件 没有推荐的附件。 CAD