FHW02AH S 卡口镜头 订购代码: B5M3618C 添加到产品比较 添加到收藏夹 参考图片 CAD模型 图像 印刷品 正在加载... 自定义配置 你想保留哪些属性? 取消 自定义配置 主要特征 推荐配件 下载 分类 CAD/CAE模型 过滤器 红外截止滤镜 焦距 3.6 mm 挡板 1.8 水平视角 96.4 ° 垂直视角 69.8 ° Max. Sensor size 1/2.5" 图像分辨率 5 MP 镜头接口 S型接口 尺寸 Ø 14 x 18.08 mm 重量 6 g 附加文本 视角与传感器规格的关系是1/2.5" 技术文件 没有推荐的附件。 CAD