- 尺寸
- Ø 12 x 56 mm
- 结构
- M12x1
- 安装
- 齐平
- 作用范围
- 1.5 mm
- 接口
- NAMUR
- 开关频率
- 1000 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- POM
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 7.7~9 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 最大抗压强度
- 500 bar
- 防爆类别
-
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3G (EPL Gc) - 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
CCC Ex
IECEx
ATEX
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01