- 型号系列
- 26K
- 尺寸
- 17 x 50 x 50 mm
- 接口
- 3x PNP 常开触点 (NO)
- 输入功能
-
发射器接通/关闭
键盘锁接通/关闭
学习,颜色 (开关点) - 功能原理
- 颜色传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,固定焦距
- 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- 白光
- 光斑大小
- Ø 4 mm 在22 mm处
- 作用范围
- 12~32 mm
- 接口
- 插接器,M12x1公头,8针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 12~28 VDC
- 许可/一致性
-
CE
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-07
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-07
- ETIM 4.0
- EC001817
- ETIM 5.0
- EC001817
- ETIM 6.0
- EC001817
- ETIM 7.0
- EC001817
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-07
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-07
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-07