- 型号系列
- 1-010
- 尺寸
- 22 x 150.1 x 43.2 mm
- 有效长度AL 1
- 100 mm
- 接口
-
模拟,电压 0~10 V
PNP 常开触点 (NO) - 功能原理
- 光栅
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- 红外线型
- 作用范围
- 0~2.1 m
- 最小零件,典型
- 7.0,当t为0.5 x Sn时,R0 = 2.1 m
- 接口
- 插接器,M12x1.公头
- 外壳材料
- 铝, 阳极化
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 20~28 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-10
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-10
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-10
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-10
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-10
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-10