登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOS01K4

S-BOS 64K T

订购代码:

BOS 64K-AA-IE10-TG

正在加载...
型号系列
64K
尺寸
25 x 69.7 x 100.4 mm
接口
继电器常开触点/常闭触点 (NO/NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器 (接收器)
光线类型
红外线型
作用范围
0~50 m
接口
螺旋式端子位
外壳材料
PBT, GF30
感应面,材料
PC
工作电压Ub
24~60 VDC/24~240 VAC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

对射型传感器

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

控制柜电源设备

光电传感器支承角钢

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01