产品描述
现推出产品组合,令订购更加便利。这些已装配完成的组合包含了产品本身和适当的附件,如电缆和安装支架等,以便于快速启用。非常便利:只需要使用一个订购代码,便能订购整个组合。
BAM002J
BMS CU-P-D12-A040-00
数量 : 1 个。
- 功能原理
- 安装系统
- 使用
-
用于固定杆件,Ø12 mm
用于固定杆件,10x10 mm - 材料
- POM
- 尺寸
- 56 x 30 x 40 mm
- 紧固
- 拧紧、夹紧
BAM002M
BMS CC-P-D12-A-00
数量 : 1 个。
- 功能原理
- 安装系统
- 使用
-
用于固定杆件,Ø12 mm
用于固定杆件,10x10 mm
用于安装系统BMS - 材料
- POM
- 尺寸
- 55 x 22 x 22 mm
- 紧固
- 拧紧、夹紧
BAM002P
BMS CS-P-D12-AD18-00
数量 : 1 个。
- 功能原理
- 安装系统
- 使用
-
用于传感器Ø18 mm
用于传感器M18
用于固定杆件,Ø12 mm
用于固定杆件,10x10 mm - 材料
- POM
- 尺寸
- 60 x 30 x 30 mm
- 紧固
- 端子
BAM002R
BMS RS-M-D12-0150-00
数量 : 2 个。
- 功能原理
- 安装系统
- 使用
- 用于安装系统BMS
- 材料
- 铝 阳极化
- 尺寸
- Ø 12 x 150 mm
- 紧固
- 端子