登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

SET012P

已停产

产品组合

订购代码:

BAV BP-PH-00022-01

该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。

联系请求

中止

产品描述

现推出产品组合,令订购更加便利。这些已装配完成的组合包含了产品本身和适当的附件,如电缆和安装支架等,以便于快速启用。非常便利:只需要使用一个订购代码,便能订购整个组合。

1
BVS000E

BVS OI-3-005-E

数量 : 1 个。

传感器类型,视觉
CMOS黑白图像传感器
图像分辨率
0.3 MP (640 x 480像素)
帧速率
3~15 Hz
作用范围
50~1000 mm
视野
34 x 25 mm ~ 676 x 507 mm
焦距
6.0 mm
光线类型
LED,红光
外壳材料
铝, 压铸, 已上漆
ABS
尺寸
51.5 x 70 x 40 mm
开关输出端
3x PNP常开触点 (NO)
接口
以太网10/100 Base T
接口1
M12x1-插头, 8-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 4-针, D-编码
工作电压Ub
22~26 VDC
环境温度
-10...55 °C
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
防护等级
IP54
2
BAM01M0

BMS KIT-MTG-VS-01

数量 : 1 个。