该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
中止
产品描述
现推出产品组合,令订购更加便利。这些已装配完成的组合包含了产品本身和适当的附件,如电缆和安装支架等,以便于快速启用。非常便利:只需要使用一个订购代码,便能订购整个组合。
BVS000K
BVS OI-3-053-E
数量 : 1 个。
- 传感器类型,视觉
- CMOS黑白图像传感器
- 图像分辨率
- 0.3 MP (640 x 480像素)
- 帧速率
- 3~40 Hz
- 应用
- 360°探测
- 作用范围
- 50~1000 mm
- 视野
- 16 x 12 mm ~ 320 x 240 mm
- 焦距
- 12.0 mm
- 光线类型
- LED,红光
- 外壳材料
-
铝, 压铸, 已上漆
ABS - 尺寸
- 51.5 x 70 x 40 mm
- 开关输出端
- 3x PNP常开触点 (NO)
- 接口
- 以太网10/100 Base T
- 接口1
- M12x1-插头, 8-针, A-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 4-针, D-编码
- 工作电压Ub
- 22~26 VDC
- 环境温度
- -10...55 °C
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 防护等级
- IP54
BAM01M0
BMS KIT-MTG-VS-01
数量 : 1 个。