BAM025W
BAM FS-XE-005-M8-2-01F
数量 : 1 个。
- 简要描述
- 用于活塞探头的备件组件
- 使用
- 用于活塞探头的固定限位
- 材料
-
黄铜 镀铬
钢
不锈钢
青铜 镀铬 - 尺寸
- Ø 18 x 120.5 mm
- 紧固
- 螺栓
- 环境温度
- 0...60 °C
BES05U9
BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS04
数量 : 1 个。
- 尺寸
- Ø 8 x 60 mm
- 结构
- M8x1
- 安装
- 在一定程度上齐平
- 作用范围
- 4 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 1200 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 不含镍涂层
- 感应面,材料
- PBT
- 接口
- 电缆及插接器, M12x1-公头, 3-针, 0.3 m, PUR
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE