产品描述
现推出产品组合,令订购更加便利。这些已装配完成的组合包含了产品本身和适当的附件,如电缆和安装支架等,以便于快速启用。非常便利:只需要使用一个订购代码,便能订购整个组合。
BAM033Z
BMS RS-M-D30-0300-01
数量 : 1 个。
- 功能原理
- 安装系统
- 使用
- 用于安装系统BMS
- 材料
- 铝 阳极化
- 尺寸
- Ø 30 x 300 mm
- 紧固
- 端子
BAM0340
BMS RS-M-D30-0500-01
数量 : 1 个。
- 功能原理
- 安装系统
- 使用
- 用于安装系统BMS
- 材料
- 铝 阳极化
- 尺寸
- Ø 30 x 500 mm
- 紧固
- 端子
BAM033W
BMS CC-M-D30-E-00
数量 : 1 个。
- 功能原理
- 安装系统
- 使用
-
用于固定杆件Ø30 mm
用于安装系统BMS - 材料
- 压铸铝
- 尺寸
- 40 x 98 mm
- 紧固
- 拧紧、夹紧
BAM033U
BMS CU-M-D30-E040-00
数量 : 1 个。
- 功能原理
- 安装系统
- 使用
-
用于固定杆件Ø30 mm
用于安装系统BMS - 材料
- 压铸铝
- 尺寸
- 60 x 50 x 60 mm
- 紧固
- 拧紧、夹紧