RFID 系统入门级配置器
无需深入了解 RFID 技术,您就可以使用巴鲁夫的入门级配置器来组合您的个性化解决方案。您只需回答有关应用检测范围、所需频率、通信接口和其他属性的各种问题,就能获得符合您需求的产品组合供您选择。这样,您就可以轻松创建一个完全符合您要求的 RFID 系统。只需按照配置器中列出的问题进行操作即可。
安装环境和附近的金属表面对数据载体的安装有影响。要达到所需的读/写距离,数据载体必须安装在金属环境中,与钢材(B)保持一定距离,并位于规定的自由区域(A)内。
自由区指的是为了达到规定的读/写距离,数据载体安装在金属环境中的横向距离。
除自由区域外,还必须考虑数据载体与钢表面之间的距离,以实现最佳功能。
这是指读写器与 RFID 标签之间的距离。
Min []
Max []
读/写头与数据载体之间的读取距离。
简易工具 ID 2.0
- 刀具识别改造解决方案
- 要求:机床上的 USB 接口
- 无需干预机床控制调试简单快捷,无需停机
- 调试简单快捷,无需停机
可更换部件检测
- 不同设计和不同安装理念的坚固数据载体
- 不同尺寸的读/写头,取决于所需的范围和现有的空间条件
- 从小到大的读取范围
防止抄袭
- 各种安全机制,如带有写入或密码保护功能的标准化 ISO 15693 标准,以及带有制造商特定标识符的 ISO 14443 标准。
- 适用于狭窄空间的小型设计
输送系统可输送最大 1 米的物体
- 各种设计的 RFID 框架天线,适用于不同的读取范围
- 不同结构和内存大小的高温数据载体
- 通过通用评估单元 BIS V 实现高性能,适用于所有常见总线系统
单面超高频读数点,读数范围 50 厘米
- 读取距离可达 50 厘米
- 短程读码器 BIS U IO-Link 与 BNI 主模块相结合
- 一次采集多个数据载体
访问和访问控制
- 以钥匙扣、卡片或贴在公司 ID 上的标签形式提供数据载体
- 读/写头带有标准/PC 接口,便于与机器终端连接
- 各种安全机制,如带有写入或密码保护功能的标准化 ISO 15693 以及带有制造商特定标识符的 ISO 14443。
1 米范围内的隧道应用
- 距离可达 1 米
- 高性能评估单元 BIS U-61xx,最多可与 4 个中型无源天线一起使用
- 一次采集多个数据载体
- 上层 IT 系统中的中央数据存储
2-3 米范围内的闸门应用
- 范围为 2-3 米
- 高性能评估单元 BIS U-61xx,最多可与 4 个大型无源天线一起使用
- 一次采集多个数据载体
- 上层 IT 系统中的中央数据存储
单面超高频读数点,读数范围 1 米
- 距离可达 1 米
- 短程读写器 BIS VU-320 与多频 RFID 评估单元 BIS V 的组合
- 一次操作最多可采集 50 个标签
输送系统最大输送 100 毫米的物体
- 各种设计和尺寸的数据载体,适合安装在狭小空间内
- 由玻璃或 PEEK 制成的坚固耐用的数据载体
- 圆柱形和小型读/写头
配备 IO-Link 的 RFID 解决方案
- 适用于不同读取范围和环境条件的广泛产品组合
- 极其经济,使用灵活
- 通过 IO-Link 进行参数设置和诊断
不同的频率意味着不同的工作范围,因为频率决定范围。此外,频率还会影响耦合行为。
为了给您提供最好的帮助,请从浏览器栏中复制您的查询 URL,并在您的查询中包含该链接。
您的系统
为了给您提供最好的帮助,请从浏览器栏中复制您的查询 URL,并在您的查询中包含该链接。