Soluzioni di visione con interfaccia USB
Prestazioni elevate grazie al plug-and-play
Le telecamere USB trasmettono i dati delle immagini tramite interfacce standard convenienti disponibili su tutti i computer. Offriamo telecamere con interfacce di visione USB 2.0 o USB3, perfette per varie applicazioni di visione industriale, sia su PC che su sistemi embedded.
L'interfaccia USB 2.0 consente applicazioni in tempo reale a basso costo con larghezze di banda medie e bassi carichi di CPU, mentre l'interfaccia USB 3 è particolarmente adatta per applicazioni con elevati volumi di dati, alta risoluzione o alta profondità di colore in funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e requisiti di lunghezza dei cavi ridotti.
I vantaggi
Le telecamere con interfaccia USB offrono molti vantaggi. Soprattutto, l'uso diffuso delle interfacce USB comporta molti vantaggi. Infatti, i comuni cavi USB sono generalmente sufficienti anche per le telecamere industriali ad alte prestazioni.
-
Prezzo basso
I componenti USB sono diffusi e poco costosi, quindi anche le telecamere sono più economiche. -
Accessori disponibili
Grazie alla diffusione dell'USB, è disponibile anche un'ampia gamma di accessori economici. -
Facilità di gestione
Per configurare la telecamera non è necessaria l'installazione di speciali schede di interfaccia.
La scelta è vostra: USB 2.0 o USB3 Vision
Le nostre telecamere industriali USB 2.0 sono piccole, pratiche ed economiche: è difficile immaginare la tecnologia medica e la microscopia senza di esse. Offriamo un'ampia gamma di design diversi per le varie applicazioni: con o senza custodia, come variante di scheda o scheda singola, con o senza connessioni digitali.
L'interfaccia USB 2.0 è particolarmente adatta per applicazioni critiche dal punto di vista dei costi e per una breve distanza tra la telecamera e l'unità di valutazione. Supporta una larghezza di banda lorda di 480 MBit/s. Sono possibili lunghezze fino a 8 m con cavi industriali di ottima qualità e fino a 3,5 m con cavi di qualità standard. Impact Acquire SDK è il driver unificato per tutti i nostri prodotti.
Ma non c'è praticamente nessun nuovo hardware per PC che non sia dotato di USB 3. I vantaggi sono evidenti: l'interfaccia supporta una larghezza di banda lorda di 5000 Mbps. Con una lunghezza massima del cavo di 3,5 m, o fino a 8 m con un materiale selezionato, l'USB 3 è particolarmente adatto per applicazioni con risoluzioni elevate, frame rate elevati e distanze ridotte tra telecamera e unità di valutazione.
Con i cavi ottici, tuttavia, la distanza tra la telecamera e l'unità di valutazione può essere aumentata fino a 100 m - il che non è nemmeno costoso, poiché l'USB 3 come mercato di massa offre un ampio portafoglio di accessori a basso costo.
Lo standard di elaborazione delle immagini USB3 Vision regola la comunicazione tra il dispositivo di acquisizione delle immagini e l'applicazione tramite USB 3.0: definisce - come GigE Vision - un livello di trasporto, che a sua volta regola l'individuazione di un dispositivo (Device Detection), la configurazione (Register Access), lo streaming dei dati (Streaming Data) e la gestione degli eventi (Event Handling). Fornisce inoltre un'interfaccia a GenICam.
Come tutti i principali standard, USB3 Vision è definito on-the-wire, con il noto vantaggio del plug-and-play: i componenti si inseriscono e funzionano.
I nostri prodotti
Scoprite le nostre telecamere con interfaccia USB.
Tutte le nostre telecamere con interfaccia USB sono conformi agli standard di elaborazione delle immagini GenICam, GenTL (Producer) e USB3 Vision.
Siamo attivamente coinvolti nell'elaborazione delle immagini industriali: Siamo sempre stati in prima linea come forza trainante in vari comitati di standardizzazione, compreso il comitato USB3 Vision.