Induktive Abstandssensoren

Induktive Sensoren

Verfügbar in:

8 Baureihen

Unsere induktiven Abstandssensoren BAW messen verschiedene Positionen sowie Abstände und können auch zwischen unterschiedlichen Materialvarianten unterscheiden. Sie arbeiten berührungslos, sind daher verschleißfrei und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Ihre Teachfunktion verfügt über einen einstellbaren Linearitätsbereich, was eine schnelle Inbetriebnahme bei der Erstinstallation ermöglicht und für geringe Stillstandzeiten beim Sensortausch sorgt.

Durch die Vielfalt der erhältlichen Bauformen lassen sich die induktiven Abstandssensoren leicht in jede Applikation integrieren. Zu den wichtigen Einsatzgebieten zählen das Überwachen von Bewegungen in Füge-, Stanz- oder Spannvorrichtungen des Maschinenbaus oder das Erfassen von Unwuchten und Ausdehnungen von Achsen.

Die induktiven Abstandssensoren liefern ein absolutes analoges Spannungs-, Strom- oder IO-Link-Signal.

Die Besonderheiten

  • kompakt, robust und zuverlässig
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • absolutes Messprinzip
  • Messbereiche von 0,2 bis 50 mm, auch teachbar
  • kurze Ansprechzeit, hohe Wiederholgenauigkeit und Linearität
  • großer Temperaturbereich, geringe Temperaturdrift
  • einfache Anwendung durch analoge Schnittstellen und IO-Link

8 Baureihen

Baureihe Bauform Reichweite/Messbereich Schnittstelle Anschlussart Einbau
Aktionen

BAW G6

Zylinderische Miniaturausführung ohne Gewinde
D6.5 2 mm Analog, Spannung, Analog, Temperatur Kabel, Kabel mit Steckverbinder bündig

BAW M

Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
M30x1.5, M8x1, M12x1, M18x1 16 mm IO-Link, Analog, Spannung, Analog, Temperatur, Analog, Strom Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder bündig, nicht bündig, quasi bündig

BAW Q

Quadratische Ausführung aus Kunststoff
quaderförmig 50 mm Analog, Spannung Steckverbinder nicht bündig

BAW R14

Kubische Ausführung mit Durchgangsbohrungen
quaderförmig 15 mm Analog, Spannung Kabel mit Steckverbinder nicht bündig

BAW R3

Kubische Kompaktausführung mit Durchgangsbohrungen zum frontbündigen Einbau
quaderförmig 4 mm Analog, Spannung Kabel, Kabel mit Steckverbinder bündig

BAW R6

Kubische Ausführung mit Durchgangsbohrungen zum frontbündigen Einbau
quaderförmig 2 mm Analog, Spannung Kabel, Steckverbinder bündig

BAW Z1

Quaderförmige Ausführung zum nicht-bündigen Einbau
quaderförmig 5 mm Analog, Spannung, Analog, Temperatur Kabel nicht bündig

BAW Z8

Zylindrische Ausführung zum frontbündigen Einbau
M12x1 2 mm Analog, Spannung Steckverbinder bündig