Kapazitive Füllstandssensoren

Kapazitive Sensoren

Verfügbar in:

11 Baureihen

Sie möchten Füllstände in Behältern, Rohren oder Tanks berührungslos (durch nichtmetallische Behälterwandungen hindurch) oder medienberührend erfassen und überwachen? Für unsere kapazitiven Füllstandssensoren kein Problem. Diese erfassen den Füllstand von Granulaten, pulverförmigen, viskosen oder flüssigen Medien sowie Schüttgütern und liefern zuverlässige Ergebnisse.

Dabei eignen sie sich für unterschiedlichste Applikationen, da sie Ihnen in einer großen Variantenvielfalt zur Verfügung stehen. In zylindrischen Bauformen und als Tauchsonden, zur Loch- oder Flanschmontage und in druckfesten Ausführungen ebenso wie mit unterschiedlichsten Stecker- und Kabelvarianten. Zusätzlich gewährleisten ihre vielfältigen Gehäusematerialen wie z. B. Edelstahl, PTFE und PEEK bestmögliche chemische Resistenz.

Besonders interessant für Sie als Anwender: Mit unserer patentierten Smart Level Technologie ausgestattet, kompensieren die kapazitiven Sensoren von Balluff Feuchtigkeit, Schaum und Anhaftung jeglicher Art – sogar durch bis zu 10 mm dicke Glas- und Kunststoffwandungen. Das macht die Sensoren ideal als Füllstandssensoren für leitfähige Medien. Und garantiert Ihnen hohe Applikationssicherheit.

Die Besonderheiten

  • zur Füllstandsmessung von Kunststoffgranulat, Getreide, Futter- und Holzpellets, Ölen, wässrigen Flüssigkeiten, Säuren, Laugen, leitfähigem Pulver, Schüttgütern etc.
  • große Auswahl an Bauformen und Gehäusematerialien sowie preiswerten Ausführungen
  • einfache Anpassung und Einstellung, auch via IO-Link
  • patentierte Smart Level Technologie zur Kompensation von Anhaftung, Schaum und Feuchtigkeit

11 Baureihen

Baureihe Anschlussart Gehäusematerial primär Reichweite max. Kabellänge L
Aktionen

BCS A H

Klebesensor für externe Signalverstärker
Kabel mit Steckverbinder PET 0.3 m

BCS D

Einfach montierbare Scheibenausführung mit und ohne Gewindebohrung
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder Edelstahl (1.4301), POM 25 mm 2 m, 3 m

BCS M12 L

Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder Edelstahl (1.4404), Edelstahl (1.4301), PTFE, PBT, Edelstahl (1.4305) 8 mm 0.5 m, 2 m

BCS M18 L

Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder PVC, Edelstahl (1.4301), PTFE, PBT, Edelstahl (1.4305) 15 mm 1.5 m, 2 m

BCS M30 L

Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde
Kabel, Steckverbinder Edelstahl (1.4301), PTFE, PBT, Edelstahl (1.4305) 30 mm 2 m, 5 m

BCS M H

Metrische Kompaktausführung für externe Signalverstärker
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder Edelstahl (1.4301), PTFE, PBT 16.2 mm 2 m, 3 m

BCS M

Zylinderische Kompaktausführung mit M5- oder M8-Gewinde
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder Edelstahl (1.4301) 3 mm 2 m

BCS Q

Quadratische Ausführung aus Kunststoff
Kabel, Kabel mit Steckverbinder PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m

BCS R

Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand
Kabel, Kabel mit Steckverbinder PP 8 mm 0.3 m, 2 m, 5 m

BCS S

Zur Erfassung von Füllständen elektrisch leitfähiger Medien (smart level Technologie)
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Klemmanschluss, Steckverbinder Edelstahl (1.4404), Edelstahl (1.4301), Edelstahl (1.4305), PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m

BCS Z

Zylindrische Ausführung aus Kunststoff mit M18-Gewinde
Steckverbinder POM 15 mm