Mechanischer Schutz

Mechanischer Schutz für Sensoren und Geräte

Mechanischer Schutz

Robust und zuverlässig: Unsere Schutzkappen, Schutzgehäuse, Schutzabdeckungen, Schutzschläuche und der Sabotageschutz verhindern eine mechanische Beschädigung des Sensors oder eines Geräts.

Wählen Sie aus verschiedenen Ausführungen – auch für anspruchsvolle Anwendungen.

Die wichtigsten Vorteile

  • hochwertig und langlebig
  • einfache Montage
  • Kompatibilität

Schutzschläuche für Kabel

  • langlebig und wirtschaftlich
  • einfache Installation
  • verschiedene Durchmesser
  • individuell konfektionierbar

Plunger Probe-Lösungen

  • zuverlässig und langlebig auch in verschmutzten Umgebungen
  • einfacher Sensortausch für Reinigung und Wartung
  • präziser Schaltpunkt
  • individueller Einsatz durch vielfältige Größen und Formen
  • Zubehör für die Gewinde-Variante verfügbar: Flachaufsatz, M4, M6, M8, M10

Schutzkappen und Portabdeckungen

  • robust durch Werkstoffe und Konstruktion, Schutzklasse bis IP69K
  • wirtschaftlich und kompakt in jede Anlage zu integrieren
  • Metall- und Kunststoff-Ausführungen, auch mit PTFE-Beschichtung

Schutzgehäuse

  • robust durch hochwertige Werkstoffe, widerstandsfähige Oberflächen und Geometrie
  • wirtschaftlich und zuverlässig in jede Anlage zu integrieren
  • beständig gegen Hochtemperaturen, Chemikalien und mechanische Einflüsse

Sabotageschutz

  • Standard-Industrielösungen zum Schutz gegen Verstellen und Sabotage
  • einfach und preiswert in jede Anlage zu integrieren
  • aus hochwertigen Materialien gefertigt und passgenau